ZOU20X60-S-18M

Flachsauger
Serie ZOU
- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
Abmessungen | 20x60 [mm] |
Material | Silikon |
Anschlussgewinde | G1/8" außen |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1.93 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 5.1 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 7.65 [kg] |
Shore-Härte | 55 |
Saugerform | oval |
Farbe | Rot |
Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 3.532 [cm³] |
Gewicht | 0.027 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen