ZOU6X10-S-M5F

Flachsauger
Serie ZOU
- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
| Abmessungen | 6x10 [mm] |
| Material | Silikon |
| Anschlussgewinde | M5 innen |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.21 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.39 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.49 [kg] |
| Shore-Härte | 55 |
| Saugerform | oval |
| Farbe | Rot |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.081 [cm³] |
| Gewicht | 0.004 [kg] |