ZOU6X10-WS

Flachsauger
Serie ZOU
- Optimale Geometrie
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
| Abmessungen | 6x10 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 55 |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Bauart | Flachsauger |
| Saugerform | oval |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hub | 0.4 [mm] |
| Volumen | 0.081 [cm³] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 2.06 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 3.83 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 4.81 [N] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |