ZOU6X20-N

Flachsauger
Serie ZOU
- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
| Abmessungen | 6x20 [mm] |
| Material | NBR |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.31 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.64 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.8 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | oval |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 0.137 [cm³] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |