ZOU6X20-S-M5F

Flachsauger
Serie ZOU
- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
Abmessungen | 6x20 [mm] |
Material | Silikon |
Anschlussgewinde | M5 innen |
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.31 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.64 [kg] |
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.8 [kg] |
Shore-Härte | 55 |
Saugerform | oval |
Farbe | Rot |
Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 0.137 [cm³] |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen