Login

ZOU8X20-N-M5M

Flachsauger
Serie ZOU

  • Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Elektronik
    • Metall
Abmessungen8x20 [mm]
MaterialNBR
AnschlussgewindeM5 außen
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.38 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.83 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1.21 [kg]
Shore-Härte60
Saugerformoval
FarbeSchwarz
Betriebstemperatur-20 ... +110 [°C]
Volumen0.17 [cm³]
Gewicht0.003 [kg]