ZOU8X20-S-M5M

Flachsauger
Serie ZOU

  • Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Elektronik
    • Metall
Abmessungen8x20 [mm]
MaterialSilikon
Shore-Härte55
Anschlussge­windeM5 außen
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa3.73 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa8.14 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa11.87 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.38 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa0.83 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1.21 [kg]
Saugerformoval
FarbeRot
Volumen0.17 [cm³]
Gewicht0.003 [kg]