ZOU8X30-N-M5F

Flachsauger
Serie ZOU
- Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Elektronik
- Metall
Technische Daten
| Abmessungen | 8x30 [mm] |
| Material | NBR |
| Anschlussgewinde | M5 innen |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.52 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1.21 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 1.66 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | oval |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 0.25 [cm³] |
| Gewicht | 0.005 [kg] |