Login

ZOU8X30-WS-M5F

Flachsauger
Serie ZOU

  • Abmessungen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
    • Universell einsetzbar
  • Anwendungsgebiete
    • Elektronik
    • Metall
Abmessungen8x30 [mm]
MaterialSilikon lebensmittelecht
AnschlussgewindeM5 innen
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa0.52 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa1.21 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa1.66 [kg]
Shore-Härte55
Saugerformoval
FarbeTransluzent weiß
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Volumen0.25 [cm³]
Gewicht0.004 [kg]