ZU2-WS-M2.5M

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
| Durchmesser | 2 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Shore-Härte | 55 |
| Anschlussgewinde | M2.5 außen |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.03 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.1 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.15 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.003 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.01 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.015 [kg] |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Volumen | 0.003 [cm³] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |