WTR1000-161701-A

Reifengreifer für Rohreifen
Serie WTR1000
- Dynamischer, starker, robuster und einbaufertiger Greifer zum Einsatz auf Portalen oder Robotern für die Handhabung von Reifenrohlingen
- Leichter und modularer Greifer nach Branchenstandard bietet Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
- Sicheres und gleichmäßiges Greifen reduziert das Risiko von Reifenverformungen
- Montagemöglichkeit für Sensoren zur Erkennung vorhandener Reifen
- Handhabung vieler unterschiedlicher Reifendurchmesser möglich
- Nützlich für die Handhabung von Reifenrohlingen bei verschiedenen Anwendungen im Reifenaufbau und in der Vulkanisierung
- Werkstückberührende Teile aus Edelstahl
Ausstattung/Optionen
Antrieb AC-Servomotor
Außengreifen
Greiferbacken synchronisiert
Technische Daten
| Werkstück | PCR-Reifen |
| Werkstückgewicht max. | 45 [kg] |
| Hub pro Backe | 250 [mm] |
| Antriebsart | elektrisch |
| Nenngreifkraft | 1900 [N] |
| Im Lieferumfang enthalten | Getriebe |
| Anbindung | Balancer, Kran, Portal, Roboter |
| Ansteuerung | verfügbar auf Anfrage |
| Handhabungsprinzip | Greifen |
| Bewegungsart des Greifers | alle Freiheitsgrade |
| Führungsart | Gleitführung |
| Greifart | Formschluss |
| Greifkonzept | Außengreifen |
| Greifpunkte | Aussendurchmesser |
| Greiferbacken synchronisiert | Ja |
| Anordnung der Werkstücke | Muster |
| Anzahl Werkstücke im Greifer | 1 |
| Schnittstelle zum Werkstück | Stahlbacke |
| Durchmesser außen min. | 450 [mm] |
| Durchmesser außen max. | 900 [mm] |
| Werkstück Höhe | 400 [mm] |
| Werkstücke raffen | eine Richtung |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 110 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Roboterflansch
- Antrieb
AC-Servomotor - Greiferbacke
aus gehärtetem Edelstahl
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen