Reifengreifer für Fertigreifen
Serie WTR2000

  • Dynamischer, starker, robuster und einbaufertiger Doppelgreifer für Fertigreifen zur Palettierung
  • Leichter und modularer Greifer nach Branchenstandard bietet Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
  • Sicheres und gleichmäßiges Greifen reduziert das Risiko von Reifenverformungen
  • Montagemöglichkeit für Sensoren zur Erkennung vorhandener Reifen
  • Handhabung vieler unterschiedlicher Reifendurchmesser möglich
  • Werkstückberührende Teile aus Edelstahl
  1. Antrieb
    AC-Servomotor
  2. Roboterflansch
  3. Schlitten
  4. Greiferbacke
    aus gehärtetem Edelstahl pneumatisch