WTR156388

Doppel-Innengreifer für Rick-Rack-Lagerung
Serie WTR2000
- Dynamischer, starker, robuster und einbaufertiger Doppelgreifer für Fertigreifen zur Palettierung
- Leichter und modularer Greifer nach Branchenstandard bietet Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
- Sicheres und gleichmäßiges Greifen reduziert das Risiko von Reifenverformungen
- Montagemöglichkeit für Sensoren zur Erkennung vorhandener Reifen
- Handhabung vieler unterschiedlicher Reifendurchmesser möglich
- Werkstückberührende Teile aus Edelstahl
Ausstattung/Optionen
Antrieb AC-Servomotor
Innengreifen
Greiferbacken synchronisiert
Technische Daten
| Werkstück | PCR-Reifen |
| Werkstückgewicht max. | 45 [kg] |
| Hub pro Backe | 210 [mm] |
| Antriebsart | elektrisch und pneumatisch |
| Im Lieferumfang enthalten | Getriebe |
| Ansteuerung | verfügbar auf Anfrage |
| Anschluss | Kundenspezifisch |
| Handhabungsprinzip | Greifen |
| Bewegungsart des Greifers | alle Freiheitsgrade |
| Führungsart | Gleitführung |
| Greifart | Formschluss |
| Greifkonzept | Innengreifen |
| Greifpunkte | Innendurchmesser |
| Greiferbacken synchronisiert | Ja |
| Werkzeugwechsler | Nein |
| Nenngreifkraft | 400 [N] |
| Pneumatische Schnittstelle | Kundenspezifisch |
| Abfrageart Teil vorhanden | Kundenspezifisch |
| Anordnung der Werkstücke | Stapel |
| Anzahl Werkstücke im Greifer | 2 |
| Schnittstelle zum Werkstück | Stahlbacke |
| Durchmesser innen min. | 12 ["] |
| Durchmesser innen max. | 27 ["] |
| Werkstück Höhe | 400 [mm] |
| Werkstücke raffen | eine Richtung |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 100 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Antrieb
AC-Servomotor - Roboterflansch
- Schlitten
- Greiferbacke
aus gehärtetem Edelstahl pneumatisch
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen