ZIMO2000-214968-A

- Schnellere Automatisierung, Programmierung und Anpassung von Produkttests
- Bessere nachbildbare und verlässlichere Produkttestergebnisse durch Einsatz eines Roboters
Ausstattung/Optionen
Ideal für kleine und wechselnde Losgrößen
Erhöhung der Produktivität
Flexibel einsetzbar
Optimierung von Produktionsabläufen
Individuell konfigurierbar
Schneller Return of Investment (ROI)
Technische Daten
| Steuerung Visualisierung | Zimmer HMI |
| Breite | 785 [mm] |
| Tiefe | 700 [mm] |
| Steuerung SPS | Beckhoff |
| Gewicht | 370 [kg] |
| Traglast | 10 [kg] |
| Anzahl Ablagen für MATCH | 4 |
| Reichweite | 1300 [mm] |
| Roboterhersteller | Universal Robots |
| Robotertyp | UR10e |
| Robotercontroller | OEM AC e-Serie |
| Roboterposition bedienerseitig | mittig |
| Roboterausrichtung bedienerseitig gegen Uhrzeigersinn | 270 [°] |
| Sicherheitsscanner | 2xSICK |
| Position Sicherheitsscanner (Basis) bedienerseitig | vorne rechts |
| Position Sicherheitsscanner (Erweiterung) bedienerseitig | hinten links |
| Höhe einschließlich Roboter | 1750 [mm] |
| Pneumatischer Anschluss | Kupplungsdose NW7 |
| Elektrischer Anschluss | Stecker CEE 16 A, 400V, 5-polig |
| Schnittstellenmodul Passivverteiler | 8 Digital In, 8 Digital Out |
| Schnittstellenmodul Pneumatik | 2x 5/3 Wegeventil, 2x Vakuum |
| Schnittstellenmodul Digital I/O | Ja |
| Schnittstellenmodul IO-Link | Greifer |
| Fernwartung | EWON Cosy+ WiFi |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | +5 ... +40 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen