Mobiler Roboter
Serie ZIMO1000

- Anpassbar auf Ihre Marke
Ideal für Integratoren und Partner. - Kompatibel mit allen gängigen Robotern
Integrieren Sie sich Ihren Wunschroboter. - Maximale Flexibilität
Vielseitige Möglichkeiten in Ausstattung und Optionen inklusive unseres umfangreichen Portfolio in der Handhabungstechnik und Robotik. - Komplett freie Konfigurierung
Keine Einschränkungen in der Anwendung.

- Basismodul
- Kompatible Roboter
- Endeffektoren
- Optionen
2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000
- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link
1. 2-Backen-Parallelgreifer
- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link
Elektropneumatisches Aggregat
Serie AEPN
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Werkzeugwechsler
Serie WPR5000
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 3-Backen-Zentrischgreifer
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative