Roboter
Serie URe

- Flexible Automatisierung
- Kurze Umrüstzeiten
Serienmerkmale
Bis zu 10 kg Traglast
Genauigkeit 0,02 mm
Genauigkeit 0,03 mm
Max. TCP von bis zu 1,0 m/s
Möglichkeit Cobotfähigkeiten zu nutzen
Reichweite bis zu 1.300 mm
Reichweite bis zu 500 mm
Reichweite bis zu 850 mm
Genauigkeit 0,04 mm