Komponentenreferenz

Automation & Maschinenbau

Schwenk- und Drehmodule | Komponenten

Aufgabe & Lösung

Die gebündelten Kräfte unseres Drehverteilers der DVR-Serie, der flachen Schwenkeinheit der SF-C-Serie, der pneumatischen GPP5000-Greiferserie zusammen mit dem Know-how von SORMEC Automations & Special Machinery im Bereich Automation & Maschinenbau sorgen für höchste Effizienz bei dieser Anwendung und meistern jede Herausforderung.



  • DREHVERTEILER DVR
    Mit diesem Medienwechsler gehören Kabelbrüche und lnkd.in/eUcUjzrr Störkonturen durch die Stromversorgungsleitung der Vergangenheit an & reduzieren die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglichen so den Einsatz kleinerer und günstigerer Baugrößen
  • FLACHE SCHWENKEINHEITEN SERIE SF-C
    Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und so die Komponentenleistung Ihrer Maschine erhöhen
  • GPP5000
    Dieser 2-Backen-Parallelgreifer steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und eine lange Lebensdauer mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und steigern Sie die Rentabilität und Prozesssicherheit Ihrer Maschine

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht