Greifer für Felgen

Herausforderung

Beim Beladen einer Tiefziehmaschine mussten verschiedene Felgentypen gegriffen werden. Der Greifer sollte dabei ein breites Teilespektrum abdecken ohne umgerüstet zu werden.

Lösung

Aufgrund der großen Teilevielfalt musste ein Sondergreifer konstruiert werden. Ein Standardzylinder diente als Hubgeber. Ein robuster Grundaufbau aus Schienen und Führungswagen wurde den rauen Umgebungsbedingungen im Pressenumfeld gerecht. Der Greifer ist robust und einfach zu warten.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.6500 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.400 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht150 [kg]
Werkstückgewicht max.50 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]