Greifer für Betonschalungen

Herausforderung

Bei der automatisierten Fertigung von Betonfertigteilen müssen die Schalungsteile gegriffen und durch den Greifer ver- und entriegelt werden. Zudem ist die Umgebung sehr schmutzig und stellt daher hohe Ansprüche an das Material.

Lösung

Zwei massive Parallelgreifer der Serie GP400 bilden die Basis des Greifers. Der Greifer verfügt über einen integrierten Positionsausgleich und der Greiferabstand ist einstellbar. Das Entriegeln der in der Schalung enthaltenen Magnethalterung ist ebenfalls integraler Bestandteil dieser Systemlösung.