Greifer für Gewindebohrer

Herausforderung
Beim Schleifen von Gewindebohrern musste eine automatische Bauteilzuführung in den Bearbeitungsraum einer Schleifmaschine integriert werden. Bauraum, Kostendruck und schnellste Verfügbarkeit in der Serie stellten dabei die größten Herausforderungen dar.
Lösung
Als Lösungsansatz war ein kompaktes Belademodul basierend auf Zimmer Standardkomponenten entstanden. Das Modul ist bereits viele Male im Einsatz und bewährt sich seit Jahren in der Praxis.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 170 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 24 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 4 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.3 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten