Greifer für Lenkgehäuse

Herausforderung

Beim Be- und Entladen einer Druckgussform und Entgratpresse wurde ein kompakter aber flexibler Greifer gesucht der verschiedenste Werkstückvarianten abdecken kann.

Lösung

Zum Einsatz kam ein Doppelgreifer auf Basis der Zimmer Group Serie GH6000. Mit diesen Großhubgreifern ist man in der Lage, ein breites Bauteilspektrum abzudecken. Die Greiferabstände sind manuell einstellbar.