Greifer für Zahnstangen

Herausforderung

Bei der Beladung von einer Bearbeitungsmaschine mussten Zahnstangen in unterschiedlichsten Varianten gehandhabt werden. Ein konventioneller Greifer hätte auf der empfindlichen Oberfläche sehr leicht Abdrücke hinterlassen. Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass die Zahnstangen Stoß-auf-Stoß platziert waren.

Lösung

Als Lösung entwickelten die Experten der Zimmer Group einen Vakuumgreifer für verschiedenste Wellentypen. Mehrere Winkelgreifer dienen dabei zur Transportsicherung, damit im Falle eines Energieausfalls, das Werkstück nicht unkontrolliert verloren geht.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungFeder
IP KlasseIP40
Systemgewicht36 [kg]
Werkstückgewicht max.8 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]