Greifer für Metallbuchsen

Herausforderung

Buchsen mussten hochpräzise in eine Spritzgussmaschine eingelegt, umspritzt und später wieder heiß entnommen werden.

Lösung

Konstruiert wurde ein 8-fach Präzisionsgreifer auf Basis der Greiferserie GP400. Der Greifer ist temperaturresistent bis 180°C.