Greifer für Solarzellen

Herausforderung
Bei der Handhabung von hochempfindlichen Solarzellen werden höchste Anforderungen an die Vakuumtechnik gestellt. Beim Aufnehmen der Solarzellen dürfen die Sauger fast keine Kraft auf das Werkstück ausüben, da die Solarzellen nur wenige Millimeter stark sind und sehr leicht zerbrechen.
Lösung
Die Lösung basiert auf einem Sondersaugstößel mit hochpräziser Führung zur sanften Aufnahme der Solarzellen. Die geschliffene Führung lässt den Sauger bei Kontakt mit der Oberfläche sehr leicht zurückgleiten, sodass ein sicheres Handhaben möglich ist.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | Vakuum |
Greifkraft max. | 45 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 0.5 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 0.5 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 110 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten