Greifer für Kupplungsgehäuse

Herausforderung
In einer Montagelinie für Getriebgehäuse sollten unterschiedliche Getriebebauteilen von Palettenträgern und Montagestationen be- und entladen werden.
Lösung
Als Lösung kam ein Doppelgreifer für verschiedene Werkstücke zum Einsatz. Verwendet wurde der Zimmer Group Standard-Parallelgreifer GP400 mit werkstückspezifischen Konturbacken.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 8400 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 60 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 35 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten