Greifer für Kurbelwellen

Herausforderung
Für einen LKW-Hersteller musste unter Berücksichtigung der Radialausrichtung eine 110 kg schwere Kurbelwelle in das Spannmittel einer Drehmaschine eingelegt werden.
Lösung
Aufgrund der Verwendung von Zimmer Group Standardkomponenten konnte eine kostengünstige Lösung realisiert werden. Zum Einsatz kamen dabei zwei Standard-Winkelgreifer der Serie GG1000; die Radialausrichtung am Gegenlager erfolgte durch einen Standard MGH8350.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 29000 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 40 ["] |
Hub max. | 200 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 62 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 110 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten