Greifer für Sandkerne

Herausforderung

Beim Entladen einer Kernschießmaschine mussten bis zu vier Sandkerne auf einmal aus der Maschine entnommen werden. Anschließend galt es diese Kerne im Greifer um 90 °C zu drehen und danach miteinander zu verkleben.

Lösung

Zum Einsatz kam ein Sonder-Vierfachgreifer mit integrierten Schwenkeinheiten mit Stichmaßverstellung zum Wenden und Zusammenfügen der Kerne. Aufgrund der widrigen Umgebungsbedingungen in der Kernmacherei, musste der Greifer zusätzlich speziell abgedichtet und geschützt werden.

Highlights und Technische Daten
  • IP64
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.1600 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.100 [mm]
IP KlasseIP64
Systemgewicht340 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]
Verbaute Standardkomponenten