Werkzeugwechsler für Hydraulikstanzen

Herausforderung

Beim vollautomatischen Stanzen von Querträgern treten sehr hohe Kräfte auf. Die Hydraulikzangen werden mit 200 bar betrieben, welche durch die Hydrauliküberträger direkt als zusätzliche Kraft auf den Werkzeugwechsler wirken.

Lösung

Auf Basis des massiven Werkzeugwechslers WWR1200 wurde eine Energieübertragung für 200 bar entwickelt. Eine zusätzliche Verriegelung des Energieelements sorgte für die nötige Stabilität.