Greifer für Zylinderköpfe

Herausforderung
Bei der Verkettung von Werkzeugmaschinen musste das Werkstück in verschiedene Aufspannungen gebracht werden. Dafür musste das Werkstück im Greifer gedreht (umorientiert) werden.
Lösung
Durch den Einsatz von Standard-Schwenkeinheiten der Zimmer Group in Kombination mit einem Standard-Großhubgreifer war es möglich, das Werkstück im gegriffenen Zustand zu drehen und so der nächsten Aufspannsituation lagerichtig bereitzustellen. Das Drehen erfolgt in der Nebenzeit (Verfahrzeit des Portals) ohne Taktzeitverlust für den Kunden. Die Sicherung der Greifposition erfolgt durch eine Klemmung der Zimmer Group.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Schwenkwinkel einstellbar
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 1200 [N] |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 120 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 60 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten