IO-Link trifft Digital I/O
Smart Communication Module
Das Smart Communication Module (SCM) ist ein Master Gateway, das für alle Zimmer-IO-Link-Komponenten geeignet ist. Das SCM kann mit seinen beiden Kanälen zwei Geräte ansteuern und bietet funktional die direkte Umsetzung von IO-Link auf Digital I/O. Somit ermöglicht es IO-Link-Devices in eine digitale Infrastruktur zu integrieren und den erweiterten Funktionsumfang der IO-Link- Device nahezu vollumfänglich zu nutzen.
IHRE VORTEILE
- Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
- Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
- Konfigurieren und Trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
- Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
- Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden

1 Status
Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
2 Ethernet / RJ45
Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
3 Digital Input
Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
4 IO-Link / Device 1
Anschluss Greifmodul 1
5 Digital Output
Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
6 IO-Link / Device 2
Anschluss Greifmodul 2
7 Versorgung
Spannungsversorgung SCM sowie Greifer
Topologie
1. Anschluss
Konfiguration und Betrieb
An einem Smart Communication Module können bis zu zwei Zimmer IO-Link-Devices angeschlossen werden. Die digitalen Ein- und Ausgänge werden direkt auf den Roboter-Controller oder die SPS verdrahtet. Hier wird aus einer einfachen digitalen Ansteuerung eine bidirektionale Kommunikation. Zur Konfiguration der Greifparameter wird eine temporäre Netzwerkverbindung zu einem handelsüblichen PC aufgebaut.
Sobald die Parameter entsprechend intuitiv eingestellt wurden ist diese Verbindung nicht mehr von Nöten. Die automatische Ansteuerung der Handhabungseinheit erfolgt dann direkt via Roboter-Controller oder SPS.
1 Anschluss
- IO-Link-Greifer
- Digitale I/Os auf die Robotersteuerung/SPS
- Spannungsversorgung
2 Konfiguration
Temporäre Netzwerkverbindung via PC zur Nutzung der Software guideZ, expertZ und monitorZ
Anwendungsbeispiel
Das SCM wird in den Roboterschaltschrank eingebaut und kommuniziert dort mit seinem Digital I/O direkt mit der Robotersteuerung. Greiferseitig werden die 5 Pins des IO-Link mittels externer oder wenn verfügbar interner Leitung direkt mit dem SCM verbunden.


guideZ
2. KONFIGURATION
KONFIGURATIONSSOFTWARE guideZ
„guideZ“ ist ein Wizard für die schnelle und extrem einfache Inbetriebnahme von Komponenten. Es ermöglicht die benutzergeführte Implementierung und Inbetriebnahme für wirklich Jedermann. Dabei ist ein Umschalten zwischen guideZ-, expertZ- und monitorZ-Modus mit ein und demselben Software-Modul möglich.
Die Parameterdaten dieser 7-Schritte-Inbetriebnahme lassen sich einfach und unkompliziert in jeder SPS-Steuerung oder auch Roboter-Controller verarbeiten. Plug and Work auf intuitive Weise!







expertZ und monitorZ
3. PERFEKTION UND ÜBERWACHUNG
PERFEKTION DURCH expertZ
„expertZ“ ist das Software-Tool für alle Greifexperten. Hiermit lassen sich die via „guideZ“ definierten Greifparameter optional für die jeweilige Anwendung perfektionieren.
ÜBERWACHUNG DURCH monitorZ
„monitorZ“ erlaubt es im laufenden Betrieb die Zustände der Greifeinheit auf einen Blick zu überwachen. Greifpositionen, Betriebszustände – alles direkt auf einem Bildschirm um die Anlagenverfügbarkeit auf maximalen Niveau zu garantieren.