PHE14X15LSDS-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb30 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
GewindeM14X1.5
Hub20 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb34 [J]
HärtegradSoft
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteLanghub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter20 [Nm]
Gewicht78 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-freiJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellkraft max.11 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa