PSE10X10NMDK-A

Technische Daten
GewindeM10
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb3 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb22000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb3 [J]
SerieStandard Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfmit Kunststoffkopf
HärtegradMedium
Hub8 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.2 [N]
Rückstellkraft max.4 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.2 [kN]
Gewicht21 [g]