PSE14X15NHFD-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Standard Energy
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb20 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.1.2 [m/s]
GewindeM14X1.5
Hub12 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb20 [J]
HärtegradHard
Kopfohne Kopf kurze Kolbenstange
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter15 [Nm]
Gewicht51 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-freiJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.3 [N]
Rückstellkraft max.6 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
SchutzFilzring
SerieStandard Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa