TPC-RS73X67M
Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard
- Bauweise: Radial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 68 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 2040 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 92 [J] |
Hub max. | 50 [mm] |
Höhe H bei Hub=0 | 73 [mm] |
Einschraublänge E max. | 8 [mm] |
Gewinde | M8 |
Gewicht | 206 [g] |
Aufprallwinkel max. | 30 [°] |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |