TPC-RS84X81H
Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard
- Bauweise: Radial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
- Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 290 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 8700 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 427 [J] |
Hub max. | 56 [mm] |
Höhe H bei Hub=0 | 84 [mm] |
Einschraublänge E max. | 8 [mm] |
Gewinde | M8 |
Gewicht | 319 [g] |
Aufprallwinkel max. | 30 [°] |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |