Verfügbar für M08-M36 für Normal- und Langhub
Wird der Industriestoßdämpfer mit einem höheren Aufprallwinkel als dem zulässigen Fluchtungsfehler von 2° betätigt, muss eine Bolzenvorlagerung vorgesehen werden. Dadurch erhöht sich der zulässige Aufprallwinkel auf bis zu 30°, was vor allem bei rotativen Anwendungen von Vorteil ist.
Die Bolzenvorlagerung kann ausschließlich in Kombination mit einem Industriestoßdämpfer ohne Kopf eingesetzt werden. Dabei kann der Dämpfer alternativ über das Außengewinde der Bolzenvorlagerung angeschraubt werden.
Bestehend aus einer Kolbenstange und einem Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl kann die Bolzenvorlagerung in zwei Schutz-Ausstattungen gewählt werden.
Schutz: Abstreifer
Gegen Flüssigkeiten und Öl
Schutz: Filzring
Gegen Staub und Späne

Bestell-Nr.GewindeAufprallwinkel max.Schutz
PBV08X10ND-AM830 [°]ohne Schutz
PBV08X10NF-AM830 [°]Filzring
PBV08X10NA-AM830 [°]Abstreifer (NBR)
PBV10X10ND-AM1030 [°]ohne Schutz
PBV10X10NF-AM1030 [°]Filzring
PBV10X10NA-AM1030 [°]Abstreifer (NBR)
PBV12X10ND-AM1230 [°]ohne Schutz
PBV12X10NF-AM1230 [°]Filzring
PBV12X10NA-AM1230 [°]Abstreifer (NBR)
PBV14X10ND-AM1430 [°]ohne Schutz
PBV14X10NF-AM1430 [°]Filzring
PBV14X10NA-AM1430 [°]Abstreifer (NBR)
PBV14X10LD-AM1430 [°]ohne Schutz
PBV14X10LF-AM1430 [°]Filzring
PBV14X10LA-AM1430 [°]Abstreifer (NBR)
PBV14X15ND-AM1430 [°]ohne Schutz
PBV14X15NF-AM1430 [°]Filzring
PBV14X15NA-AM1430 [°]Abstreifer (NBR)
PBV14X15LD-AM1430 [°]ohne Schutz
PBV14X15LF-AM1430 [°]Filzring
PBV14X15LA-AM1430 [°]Abstreifer (NBR)
PBV16X10ND-AM1630 [°]ohne Schutz
PBV16X10NF-AM1630 [°]Filzring
PBV16X10NA-AM1630 [°]Abstreifer (NBR)
PBV16X10LD-AM1630 [°]ohne Schutz
PBV16X10LF-AM1630 [°]Filzring
PBV16X10LA-AM1630 [°]Abstreifer (NBR)
PBV16X15ND-AM1630 [°]ohne Schutz
PBV16X15NF-AM1630 [°]Filzring
PBV16X15NA-AM1630 [°]Abstreifer (NBR)
PBV16X15LD-AM1630 [°]ohne Schutz
PBV16X15LF-AM1630 [°]Filzring
PBV16X15LA-AM1630 [°]Abstreifer (NBR)
PBV20X15ND-AM2030 [°]ohne Schutz
PBV20X15NF-AM2030 [°]Filzring
PBV20X15NA-AM2030 [°]Abstreifer (NBR)
PBV20X15LD-AM2030 [°]ohne Schutz
PBV20X15LF-AM2030 [°]Filzring
PBV20X15LA-AM2030 [°]Abstreifer (NBR)
PBV22X15ND-AM2230 [°]ohne Schutz
PBV22X15NF-AM2230 [°]Filzring
PBV22X15NA-AM2230 [°]Abstreifer (NBR)
PBV22X15LD-AM2230 [°]ohne Schutz
PBV22X15LF-AM2230 [°]Filzring
PBV22X15LA-AM2230 [°]Abstreifer (NBR)
PBV25X15ND-AM2530 [°]ohne Schutz
PBV25X15NF-AM2530 [°]Filzring
PBV25X15NA-AM2530 [°]Abstreifer (NBR)
PBV25X15LD-AM2530 [°]ohne Schutz
PBV25X15LF-AM2530 [°]Filzring
PBV25X15LA-AM2530 [°]Abstreifer (NBR)
PBV27X15ND-AM2730 [°]ohne Schutz
PBV27X15NF-AM2730 [°]
PBV27X15NA-AM2730 [°]
PBV27X15LD-AM2730 [°]ohne Schutz
PBV27X15LF-AM2730 [°]
PBV27X15LA-AM2730 [°]
PBV27X30ND-AM2730 [°]ohne Schutz
PBV27X30NF-AM2730 [°]Filzring
PBV27X30NA-AM2730 [°]Abstreifer (NBR)
PBV27X30LD-AM2730 [°]ohne Schutz
PBV27X30LF-AM2730 [°]Filzring
PBV27X30LA-AM2730 [°]Abstreifer (NBR)
PBV33X15ND-AM3330 [°]ohne Schutz
PBV33X15NF-AM3330 [°]Filzring
PBV33X15NA-AM3330 [°]Abstreifer (NBR)
PBV33X15LD-AM3330 [°]ohne Schutz
PBV33X15LF-AM3330 [°]Filzring
PBV33X15LA-AM3330 [°]Abstreifer (NBR)
PBV36X15ND-AM3630 [°]ohne Schutz
PBV36X15NF-AM3630 [°]Filzring
PBV36X15NA-AM3630 [°]Abstreifer (NBR)
PBV36X15LD-AM3630 [°]ohne Schutz
PBV36X15LF-AM3630 [°]Filzring
PBV36X15LA-AM3630 [°]Abstreifer (NBR)