PDD16X10-A
Druckraumdichtung
Serie PDD
Verfügbar für M4-M36
Soll der Industriestoßdämpfer innerhalb eines Druckraums, z.B. in einem Pneumatikzylinder oder einer Schwenkeinheit, eingesetzt werden, so ist eine Druckraumdichtung zur Abdichtung der Außenkontur des Stoßdämpfers notwendig. Für eine optimale Abdichtung muss die Dichtung beidseitig vollflächig aufliegen. Die Dichtung selbst besteht aus NBR, welche zur Stabilisierung auf korossionsgeschützten chromatierten Stahl aufgebracht ist.
Technische Daten
Gewinde | M16 |
Gewicht | 3 [g] |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |