PDD16X15-A

Verfügbar für M04-M36
Soll der Industriestoßdämpfer innerhalb eines Druckraums, z.B. in einem Pneumatikzylinder oder einer Schwenkeinheit, eingesetzt werden, so ist eine Druckraumdichtung zur Abdichtung der Außenkontur des Stoßdämpfers notwendig. Für eine optimale Abdichtung muss die Dichtung beidseitig vollflächig aufliegen. Die Dichtung selbst besteht aus NBR, welche zur Stabilisierung auf korossionsgeschützten chromatierten Stahl aufgebracht ist.

zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
GewindeM16
SeriePDD
BauartDruckraumdichtung
Gewicht3 [g]
LABS-freiJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa