Verfügbar für M8-M36
Zur vereinfachten Anbindung des Stoßdämpfers an die Konstruktion kann ein Klemmflansch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der Stoßdämpfer wird im eingeschraubten Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht benötigt wird.

Bestell-Nr.GewindeGewichtLABS-frei
PKS08X10-AM815 [g]Ja
PKS10X10-AM1018 [g]Ja
PKS12X10-AM1220 [g]Ja
PKS14X10-AM1432 [g]Ja
PKS14X15-AM1433 [g]Ja
PKS16X10-AM1632 [g]Ja
PKS16X15-AM1633 [g]Ja
PKS20X15-AM2059 [g]Ja
PKS22X15-AM2257 [g]Ja
PKS25X15-AM25110 [g]Ja
PKS27X15-AM27Ja
PKS27X30-AM27120 [g]Ja
PKS33X15-AM33180 [g]Ja
PKS36X15-AM36180 [g]Ja
PKS45X15-AM45Ja