PVM14X10-A

Kontermutter
Serie PVM

Verfügbar für M4-M36
Bei jedem Industriestoßdämpfer wird eine Mutter aus rostfreiem Edelstahl mitgeliefert. Beim Einbau in eine Bohrung ohne Gewinde kann eine zusätzliche Mutter zur beidseitigen Befestigung mitbestellt werden.

Technische Daten
GewindeM14
Gewicht5 [g]
LABS-freiJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa