PVM22X15-A
Kontermutter
Serie PVM
Verfügbar für M4-M36
Bei jedem Industriestoßdämpfer wird eine Mutter aus rostfreiem Edelstahl mitgeliefert. Beim Einbau in eine Bohrung ohne Gewinde kann eine zusätzliche Mutter zur beidseitigen Befestigung mitbestellt werden.
Technische Daten
Gewinde | M22 |
Gewicht | 18 [g] |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |