• Dämpfer für Klappen und Scharniere
  • Der „BELLINO“ besticht durch seine Integration in (sehr) engem Bauraum.
Bestell-Nr.HubMaximalkraftPrüfgeschwindigkeit
F010-08-00210 [mm]210±40 [N]50 [mm/s]
F010-08-00310 [mm]9±2 [N]9 [mm/s]
F010-08-00510 [mm]100±30 [N]50 [mm/s]
F010-08-00610 [mm]160±30 [N]50 [mm/s]
F010-08-00710 [mm]165±30 [N]50 [mm/s]