• Fluiddämpfer für Klappen
    Ursprünglich stammt das Wort Klappe von „Klacken“ oder „Klatschen“.
  • Genau diesem Phänomen wirkt die Zimmer Group mit ihren Fluiddämpfer zur Klappendämpfung entgegen.
  • Unsere Dämpfer zur Klappendämpfung zeichnen sich besonders durch ihre Anpassungsfähigkeit und ihren Variantenreichtum aus.
  • Wegweisend hierfür stehen unsere Fluiddämpfer. Unterschiedliche Abmessungen, Kräfte oder Dämpfungscharakteristiken – wir bieten Ihnen für jeden Anwendungsfall den passende Fluiddämpfer.
  • Klein – stark – robust – variabel
    Lernen Sie hier unsere Fluiddämpfer zur Klappendämpfung kennen.
Bestell-Nr.HubMaximalkraftPrüfgeschwindigkeit
F020-10-00220 [mm]300±50 [N]50 [mm/s]
F020-10-00320 [mm]300±50 [N]50 [mm/s]
F020-10-00820 [mm]35±10 [N]10 [mm/s]
F020-10-00920 [mm]70±15 [N]10 [mm/s]
F020-10-01020 [mm]93±20 [N]10 [mm/s]
F020-10-01120 [mm]140±35 [N]10 [mm/s]
F020-10-01220 [mm]210±30 [N]10 [mm/s]