• Dämpfer für Scharniere und Klappen
    Auch im Bereich der Scharnier- und Klappendämpfung finden sich Nachrüstlösungen in der Produktpalette der Zimmer Group.
  • Der weiche Kopf der Pin-Dämpfer PIANO und PIANINO gewährleistet einen maximal sanften und leisen Schließvorgang.
  • Erhältlich sind die Nachrüstlösungen als einzelne Dämpfer oder im Set mit einer passenden Halterung. Entsprechend lassen sich diese mittels Halterung oder durch eine Einbohrung einfach und schnell am Korpus anbringen.
  • Kompakt – handlich – kundenfreundlich
    Das zeichnet unsere Nachrüstsets zur Scharnier- und Klappendämpfung aus.
Bestell-Nr.HubKopfform / AnbindungAbzubremsende Masse
A019-10-00219.5 [mm]Druckstück mit Elastomerkopf6 [kg]