B015-10-004

  • Dämpfer für Scharniere
    Die leistungsstarken Dämpfer der Zimmer Group zur Scharnierdämpfung sind leicht integrierbare Nachrüstlösungen.
  • Besonders nutzerfreundlich ist die leichte Handhabung der individuell einstellbaren Dämpfungskraft beim „VOLPINO“, welche nach der Montage an das Türgewicht angepasst werden kann.
  • Der „BELLINO“ besticht durch seine Integration in (sehr) engem Bauraum.
  • Kraftvoll – flexibel – durchdacht
    Erfahren Sie mehr über „VOLPINO“ und „BELLINO“. Unsere Kraftpakete zur Scharnierdämpfung.
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Hub15 [mm]
Topfdämpfung einstellbarJa
∅ Topfbandscharnier26 [mm]
Farbe des DruckstücksRAL 7039 (dunkelgrau)
Gehäuselänge49.7 [mm]
BauartKomponenten
DämpfungstypFluiddämpfer
EignungScharnierdämpfung