F035-08-018

  • Komponenten für Schubladen und Schiebetüren
  • Die Zimmer Group ist der Spezialist im Bereich Schubladen- und Schiebetürendämpfung und liefert Ihnen die neueste Technologie auf höchstem Niveau. Unsere Komponenten lassen sich durch ihre hohe Adaptionsfähigkeit einfach in ein Kundensystem integrieren. Durch die hohe Flexibilität unserer Entwicklungen bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Standardprodukten sowie kundenspezifischen Lösungen.
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Hub35 [mm]
Maximalkraft14.5±2,5 [N]
Dämpfer Ø Gehäuse8.0 [mm]
Dämpfer Gehäuselänge80 [mm]
Kolbenstangenlänge45 [mm]
BauartKomponenten
DämpfungstypFluiddämpfer
EignungSchiebetürendämpfung