• Dämpfer für Schiebetüren
    Schiebetüren werden besonders aufgrund ihrer platzsparenden Einsatzmöglichkeiten eine immer größere Aufmerksamkeit im Wohn-, Arbeits- oder Schlafbereich zuteil.
  • Die Zimmer Group bietet für diesen wachsenden Markt die neueste Technologie.
  • Unsere Komponenten zur Schiebetürendämpfung lassen sich durch ihre hohe Adaptionsfähigkeit einfach in das Schienensystem unserer Kunden integrieren.
  • Intelligent – leistungsfähig – zuverlässig
    Entdecken Sie auf den folgenden Seiten unsere Dämpfer zur Schiebetürendämpfung.
Bestell-Nr.HubKopfform / AnbindungAbzubremsende Masse
A070-15-00170 [mm]Magnetkopf60 [kg]
A070-15-00370 [mm]Kugelkopf60 [kg]