• Produkteigenschaften
    Für Schiebesysteme aus Aluminium-Profilrahmen
  • Komplettset bestehend aus: 4 Soft Close Selbsteinzügen, 1 Führungswagen links, 1 Führungswagen rechts, Befestigungsmaterial, Montagehinweis
  • Zubehör: 4 Aktivatoren
  • Schmale Profilkombination für elegante Gestaltungsvarianten
  • Nahezu unsichtbar integrierbar durch verdeckt liegende Beschläge
  • Optimal arretierbares System: Aktivator oben, Führungswagen unten
  • Einfache Montage durch Schraub- und Steckverbindung
  • LGA Zertifikat vorhanden
Bestell-Nr.HubAbzubremsende MasseDämpfer Gehäuselänge
S000-00-01150 [mm]25 [kg]247 [mm]
S000-00-01150 [mm]25 [kg]260.9 [mm]
S000-00-01650 [mm]