• Produkteigenschaften
    Speziell entwickeltes Dämpfersystem für schmale Schiebetüren ab 15 kg sanft abzubremsendem Gewicht
  • Kompakt und vielseitig einsetzbar
  • Für bestehende Schiebesysteme geeignet
  • Einfach in der Nachrüstung
  • Flexibel und anpassungsfähig aufgrund seiner beidseitigen Montierfähigkeit
  • Leiser Betrieb durch sanftes Schließen
  • Einfache Bedienung
Bestell-Nr.Abzubremsende MasseAktivator
E050-08-03915 [kg]
S050-08-01315 [kg]D000-00-031
E050-08-07130 [kg]
S050-08-01415 [kg]D000-00-035
S050-08-01530 [kg]D000-00-031
S050-08-01630 [kg]D000-00-035