• Produkteigenschaften
    Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE besteht aus einer Dämpfungseinheit mit integriertem Selbsteinzugsmechanismus.
  • Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE ist einzeln (in unterschiedlichen Ausführungen) oder im Set mit einem Aktivator erhältlich.
  • Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit von 15 bis 50 kg pro Einheit aus.
  • Die zentralen Stärken der automatischen Einzugseinheit SILENTO FORTE liegen in ihren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und ihrer hohen Flexibilität.
  • Bei der Entwicklung wurde der Schwerpunkt besonders auf ein universell einsetzbares System gelegt.
Bestell-Nr.HubBohrungsabstandAbzubremsende Masse
E110-15-006110 [mm]154,5/154,2 [mm]15 [kg]
E110-15-007110 [mm]154,5/154,2 [mm]35 [kg]
E110-15-008110 [mm]154,5/154,2 [mm]50 [kg]
E110-15-009110 [mm]154,5/154,2 [mm]50 [kg]
E110-15-094110 [mm]154,5/154,2 [mm]25 [kg]